(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de metal

Palanca de metal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión
· Ancho de flauta (mm): 43
· Solicitud: Instalación de maquinaria y equipo pesado, trabajos de paisajismo.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica 1: La forma de la punta facilita la elevación de objetos pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D11-12
D11-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120046204960408010055218-2408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150059004960408010062218-2416

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Palanca / varilla doblada Ancho de la hoja(mm) 43 Aplicación Instalación de maquinaria y equipo pesado, trabajos de paisajismo.
Material Acero al carbono para estructura mecánica Características 1 La forma de la punta facilita levantar objetos pesados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico