(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra plana C4

Barra plana C4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • C4-60 (con borde de cincel)
  • C4-15, C4-18 (con ranura para uñas)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica 1: Fuerte gracias al templado integral.
· Función 2: Emplea acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C4-15
C4-18
C4-30
C4-36
C4-45
C4-60
C4-75
C4-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15090404-8121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180100404-8130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300320218-2424
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

360400218-2432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450720218-2441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6001430218-2459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501800218-2467
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9002430218-2475

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Aplicación Para la extracción de clavos y operaciones de palanca. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características 1 Fuerte debido al temple completo. Características 2 Emplea acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico