(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pull Attacker

Pull Attacker
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Longitud total (mm): 260
· Masa (sol): 164
· Ancho de flauta (mm): 12
· Código Trusco: 165-3571

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-16

Número de Parte
D-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Longitud total(mm) 260 Ancho de la hoja(mm) 12
Masa(g) 164 Trusco Code 165-3571 Aplicación Para la extracción de clavos y operaciones de palanca.
Material Material de cableado de acero duro (acero al cromo vanadio) Características Esta es una herramienta multiuso completamente endurecida y potente con un eje cuadrado pasante.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-16 de la serie Pull Attacker.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico