(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Crowbar de uso interior

Crowbar de uso interior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Ancho de cola (mm): 45 mm
· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.
· Material: Acero al carbón
· Característica 1: La parte de la cola es ancha y se puede utilizar como raspador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
00293
00294
01139
01140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Tipo de detalles Trusco Code Características 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200180Incluye extractor de uñas en la cola411-5171La parte de la cola tiene un extractor de clavos.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200180Sin tirador de uñas en la cola411-5180-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250290Sin tirador de uñas en la cola411-5376-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250290Incluye extractor de uñas en la cola411-5384La parte de la cola tiene un extractor de clavos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Ancho de la cola(mm) 45 mm Aplicación Para la extracción de clavos y operaciones de palanca.
Material Acero al carbón Características 1 La parte de la cola es ancha y se puede usar como raspador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico