(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Riñonera compacta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-CWP-BK

Número de Parte
TC-CWP-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 145 Ancho(mm) 225 Profundidad(mm) 55
Altura(mm) 150 Trusco Code 392-6494 Características Es una bolsa de cintura simple y compacta.
Material Poliéster Especificación 1 Puede envolver alrededor de la cintura a un máximo de 100 cm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-CWP-BK de la serie Riñonera compacta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico