(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubo de electricista

Cubo de electricista

[Caracteristicas]
· Una bolsa de tela de algodón gruesa que es fuerte pero liviana con un gancho adjunto, lo que facilita su transporte.
· Tiene madera contrachapada insertada en la base.
· La carga permitida es de 9 kg.
[Aplicaciones]
· Para el transporte y almacenamiento de herramientas de trabajo.
· Para bolsas para transportar artículos pequeños como hardware.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDB-300

Número de Parte
TDB-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 430
Diámetro(mm) 300 Altura(mm) 300 Trusco Code 279-8158
Características Una bolsa de tela de algodón gruesa que es fuerte pero liviana con un gancho adjunto, lo que facilita su transporte. Tiene madera contrachapada insertada en la base. Puede soportar una carga de 9 kg. Aplicación Para el transporte o almacenamiento de herramientas de trabajo. Para bolsas para transferir artículos pequeños como hardware. Material Lona de algodón número 6 (blanco)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDB-300 de la serie Cubo de electricista.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico