(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubo Rectangular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKB24-S

Número de Parte
TKB24-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 600
Ancho(mm) 245 Profundidad(mm) 175 Altura(mm) 200
Trusco Code 389-7711 Características Compactamente plegable como un cubo de almacenamiento. Material Poliéster

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKB24-S de la serie Cubo Rectangular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico