(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Protector Tool Case Uretano de choque (Números de pieza)

Protector Tool Case Uretano de choque

[Caracteristicas]
· El material amortiguador de uretano en forma de onda (material blando) y uretano perforado (material duro) almacena de forma segura cámaras, videos, instrumentos de precisión y otros artículos valiosos que deben protegerse del impacto.
· El uretano tiene muescas angulares, lo que facilita la creación de formas de acuerdo con los objetos almacenados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAK13K-L

Número de Parte
TAK13K-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Espaciado
(mm)
Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Profundidad
(mm)
Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Altura
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Ataque frontal
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Profundidad
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Altura
(mm)
Frente del cuerpo principal Tamaño frontal de uretano dividido
(mm)
Profundidad del tamaño del uretano dividido en el lado del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal Tamaño de uretano dividido Altura
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)

8 Días o más

400323353983234039832332389-5432329 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Características El material de amortiguación de uretano (material blando) y uretano perforado (material duro) almacena de forma segura cámaras, videos, instrumentos de precisión y otros artículos valiosos que deben protegerse del impacto. El uretano perforado tiene huecos arrinconados, y se puede crear fácilmente una forma de extracción que coincida con el elemento de almacenamiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAK13K-L de la serie Protector Tool Case Uretano de choque.

Products like this...

Número de Parte
TAK13K-XL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Espaciado
(mm)
Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Profundidad
(mm)
Tamaño de la tapa de la caja del huevo de uretano - Altura
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Ataque frontal
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Profundidad
(mm)
Cuerpo principal Forma de onda lateral Tamaño de uretano Altura
(mm)
Frente del cuerpo principal Tamaño frontal de uretano dividido
(mm)
Profundidad del tamaño del uretano dividido en el lado del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal Tamaño de uretano dividido Altura
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)

8 Días o más

484355704783551847034538389-5441483 g/set

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico