(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas de aluminio grande

Caja de herramientas de aluminio grande

[Caracteristicas]
· Se aplica recubrimiento de polvo epoxi anti-arañazos.
· Como el interior está hecho de esponja de uretano, no se raya fácilmente y protege los artículos almacenados de golpes.
· Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAC-66H

Número de Parte
TAC-66H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 660X280X250
Masa(g) 4000 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 640 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 260
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 230 Trusco Code 389-5556 Características Se aplica un recubrimiento en polvo epoxi antiarañazos. Como el interior está hecho de esponja de uretano, no se raya fácilmente y protege los artículos almacenados de golpes. Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.
Material Aleación de aluminio Accesorio Clave: 2 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC-66H de la serie Caja de herramientas de aluminio grande.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico