(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja redonda【5 piezas por paquete】

Caja redonda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conjunto de 5 de cuerpo principal y 1 tapa.
· Un modelo redondo con un cuerpo roscado y una tapa que se pueden unir para una organización conveniente de los accesorios.
· Puede combinar libremente las etapas para que se puedan usar de manera diferente según el propósito.
[Aplicaciones]
· Para la organización dentro de la caja de herramientas o la caja ordenada.
· Para el manejo de tornillos y piezas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRC-02

Número de Parte
TRC-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Trusco Code 299-6219
Masa 46.4 g/set Características Conjunto de 5 de cuerpo principal y 1 tapa. Material Resina Styrol (PS)
Dimensión exterior de 5 etapas, OD x H 40X102 Dimensiones internas efectivas de 1 nivel: diámetro x altura 33X17

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRC-02 de la serie Caja redonda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico