(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - almacenamiento de 3 niveles, acero, azul, GT

Caja de herramientas - almacenamiento de 3 niveles, acero, azul, GT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene esquinas completamente redondeadas y está diseñado para ser amable con el usuario.
· Las particiones de nivel superior y medio son extraíbles y móviles.
· Tipo voladizo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GT-410-B
GT-470-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

412X220X3436600410121-4187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472X220X3437300470121-5663

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Azul
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 218 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 108 Características Tiene esquinas completamente redondeadas y está diseñado para ser amable con el usuario.
Material Acero Especificación 1 Bandeja interior incluida (no desmontable)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico