(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas - estilo baúl, acero, azul, serie T, T-470

Caja de herramientas - estilo baúl, acero, azul, serie T, T-470
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene un diseño conveniente que se puede apilar libremente.
· Con una práctica funda para accesorios (bandeja interior).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-470

Número de Parte
T-470
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 470X234X108
Color de la caja Azul Masa(g) 2700 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 469
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 229 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 100 Trusco Code 120-0607
Características Tiene un diseño conveniente que se puede apilar libremente. Material Acero Especificación 1 Bandeja interior incluida (no desmontable)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-470 de la serie Caja de herramientas - estilo baúl, acero, azul, serie T, T-470.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico