(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de mantenimiento de 2 niveles

Caja de mantenimiento de 2 niveles
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un tipo deslizante de apertura y cierre automático para almacenar piezas en la bandeja superior y herramientas en el compartimento principal.
· Es resistente a la lluvia y está diseñado para evitar la entrada de agua.
· Las partes metálicas usan acero inoxidable (SUS304) y son resistentes al óxido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-410-B

Número de Parte
GS-410-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 440X232X230
Color de la caja Azul Masa(g) 2800 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 375
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 200 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 92 Trusco Code 133-6142
Características Este es un tipo deslizante de apertura y cierre automático para almacenar piezas en la bandeja superior y herramientas en el compartimento principal. Material Resina ABS Especificación 1 Cerradura de cilindro de 25 mm montable (se vende por separado)
Accesorio Partición: 8 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-410-B de la serie Caja de mantenimiento de 2 niveles.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico