(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pro Too Box

Pro Too Box
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Viene con bolsillo y es conveniente para organizar y clasificar.
· Las particiones se pueden insertar libremente para adaptarse al tamaño de las herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB-800
TTB-802
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

556X278X2702360389-4835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560X278X3703900389-4843

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Color de la caja Negro
Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 490 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 245 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 210
Características Viene con bolsillo y es conveniente para organizar y clasificar. Material Polipropileno (PP) Especificación 1 Cerradura de cilindro acoplable (se vende por separado)
Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico