(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de parachoques

Caja de parachoques
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza un copolímero resistente a los golpes y, por lo tanto, es liviano, resistente a los impactos y extremadamente fuerte.
· La hebilla es de policarbonato.
· La estructura doble proporciona alta resistencia y excelente resistencia al goteo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFP-395
TFP-410
TFP-450
TFP-530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

394X205X152110035515257133-4999
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420X231X220180037317792133-5006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

493X246X2382300428192107133-5014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

576X256X2402800508197114133-5022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Color de la caja Otro
Características Utiliza un copolímero resistente a los golpes y, por lo tanto, es liviano, resistente a los impactos y extremadamente fuerte. Material Polipropileno (PP) 50% de material reciclado (Grado de parachoques para automóviles) Especificación 1 Cerradura de cilindro acoplable (se vende por separado)
Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico