(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas de instalación eléctrica Pikaichi para profesionales

Juego de herramientas de instalación eléctrica Pikaichi para profesionales
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las herramientas necesarias para tomar la Prueba de competencia de electricista con licencia se han reunido como un conjunto.
· Las herramientas incluidas están hechas por el fabricante número 1 en el mercado.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de construcción de instalaciones eléctricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK-D1

Número de Parte
PK-D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tela de nuevo Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 400X220X310
Establecer contenido(Puntos) 26 Trusco Code 365-5822 Masa 8000 g/set
Características Las herramientas necesarias para tomar la Prueba de competencia de electricista con licencia se han reunido como un conjunto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK-D1 de la serie Juego de herramientas de instalación eléctrica Pikaichi para profesionales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico