(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de máquina herramienta industrial Pikaichi (ángulo de inserción 12.7 mm)

Juego de máquina herramienta industrial Pikaichi (ángulo de inserción 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conjunto de herramientas muy útil para mantenimiento o servicio in situ de máquinas industriales, etc.
· Las herramientas incluidas están hechas por el fabricante número 1 en el mercado.
· Un conjunto completo de herramientas que satisface a los usuarios profesionales.
· Se puede transportar fácilmente.
· Utiliza una caja de aluminio de dos etapas.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y la inspección, así como el servicio in situ de máquinas industriales, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK-S1

 
Número de Parte
PK-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 360X230X280
Establecer contenido(Puntos) 49 Color de la caja Plata Trusco Code 365-5849
Masa 12,000 g/set Características Conjunto de herramientas muy útil para mantenimiento o servicio in situ para máquinas industriales, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK-S1 de la serie Juego de máquina herramienta industrial Pikaichi (ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico