(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Martillo sin golpes ATUS

Martillo sin golpes ATUS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Absorbe el retroceso de los gránulos del interior.
· Un tipo de moldeo integral hecho de resina de caucho NBR.
· La dureza de la superficie llamativa es de 83 a 86 A.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje de productos de madera y plástico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ATUS-05
ATUS-10
ATUS-15
ATUS-20
ATUS-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30802701/2 lb.123-5966350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45903001 libra123-5974580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501053201 1/2 libra123-5982810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

551103552 libras.123-59911050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651303803 libras123-60081540

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Manejar el material Elastómero Sulfonado Termoplástico (TPV) Material de la cabeza Resina de goma (NBR)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico