(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La resina de uretano está especialmente moldeada para que tenga una excelente durabilidad.
· Cubierto en resina de uretano para absorber el impacto y el ruido de impacto cuando se golpea.
· La dureza de la superficie llamativa es de 90 a 95 A.
· Está moldeado integralmente, evitando la rotura del mango y la caída del cabezal.
· Absorbe el retroceso de los gránulos del interior.
[Aplicaciones]
· Para el acabado de trabajos de montaje de productos de madera y plástico.
· Se utiliza al golpear e instalar placas de acero y objetos metálicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TPUS-10 |
TPUS-15 |
TPUS-20 |
TPUS-25 |
TPUS-30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
tipo de producto | Martillo sin golpes | Material de la cabeza | Poliuretano (PU) | Manejar el material | Elastómero Sulfonado Termoplástico (TPV) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente