(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de una mano (mango de fibra de carbono)

Martillo de una mano (mango de fibra de carbono)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Más liviano mediante el uso de un mango hecho de fibra de carbono ligera y resistente que a menudo se usa para equipos deportivos.
· Cuenta con un mango de material antideslizante.
· La cabeza está completamente apagada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKH-10C

Número de Parte
TKH-10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de una mano Cabeza (diámetro)(mm) 30.5 Cabeza (longitud)(mm) 100
Longitud total(mm) 327 Material de la cabeza Acero al carbón Manejar el material Polipropileno (PP) / Fibra de carbon
Nominal 1 libra Trusco Code 415-8601 Masa(g) 650
Especificaciones, dureza de temple HRC45~60 Material de agarre Caucho Termoplástico (TPR)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKH-10C de la serie Martillo de una mano (mango de fibra de carbono).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico