(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TH-2S
tipo de producto | Martillo de prueba | Cabeza (diámetro)(mm) | 13 | Cabeza (longitud)(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 390 | Material de la cabeza | Acero inoxidable | Manejar el material | Roble |
Nominal | 1/4 libras | Trusco Code | 370-6346 | Masa(g) | 100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TH-2S de la serie Martillo de prueba de acero inoxidable.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente