(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Martillo de cabeza de piedra y martillo para soldar.
· Material del mango: Polipropileno (PP)
· Material de la cabeza: Acero al carbono para estructura mecánica
· Material de agarre: Cloruro de polivinilo blando (PVC)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SH-09LT
tipo de producto | Martillo Stonehead / Martillo de Soldadura | Cabeza (diámetro)(mm) | 36 | Cabeza (longitud)(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 280 | Manejar el material | Polipropileno (PP) | Nominal | 0.9 kg |
Trusco Code | 327-1099 | Masa(g) | 1000 | Material de agarre | Cloruro de polivinilo blando (PVC) |
Material de la cabeza | Acero al carbono para estructura mecánica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SH-09LT de la serie Martillo rompedor de piedra LightOn.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente