(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Martillo de cobre CO

Martillo de cobre CO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de cobre
· Material de la cabeza: Cobre forjado
· Material del mango: roble de hoja perenne

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CO-05
CO-10
CO-15
CO-20
CO-30
CO-50
CO-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25733001/2 lb.123-4129320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30883301 libra.123-4137540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35973301 1/2 libras123-4145770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381103502 libras123-41531000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451213603 libras123-41611500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531444405 libras123-41882500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7820390015 libras370-49048000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de cobre Material de la cabeza Cobre Laminado Manejar el material Roble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico