(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de ancla

Martillo de ancla
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de dos cabezas
· Material de la cabeza: Cobre al carbono
· Material del mango: Fibra de vidrio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AH-11G
AH-13G
AH-15G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43952402 1/2 libras423-95711400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46972452 3/4 libras423-95801600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

471052503 1/4 libras423-95981800

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de doble punta Material de la cabeza Acero al carbón Manejar el material Fibra de vidrio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico