(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soft Hammer FP (Iron) Hard II

Soft Hammer FP (Iron) Hard II

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo blando (Cabeza de plástico)
· Material del mango: roble de hoja perenne
· Material de la cabeza: Cloruro de polivinilo blando (PVC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OF-08
OF-10
OF-135
OF-185
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481113501 1/2 libras123-3939820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481173502 libras123-39471050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481453603 libras123-39551350
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

621273754 libras123-39631900

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo blando (cabeza de resina) Manejar el material Roble Material de la cabeza Cloruro de polivinilo blando (PVC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico