(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Martillo combinado (1 libra)

Martillo combinado (1 libra)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adopta un mango con una forma cónica que se adapta bien a la mano, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
· Es un martillo combinado de hierro y resina que puede realizar dos tipos de trabajo.
· Solo se pueden reemplazar las cabezas del lado de resina.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UD6-10
UD7-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Material de la manija Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
Material de clip
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Martillo de doble punta33100300Roble-395-8019610-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Martillo blando (cabeza de resina)32114315Tubo de aceroMartillo combinado373-8914730Resina

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal 1 libra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico