(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra extensible de conteo de bolas de calabaza

Barra extensible de conteo de bolas de calabaza

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 01127
  • 01128

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
01127
01737
01738
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190~740381-4807110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270~1530411-5449190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330~2020411-5457220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de prueba Cabeza (diámetro)(mm) 20 (esfera irregular) Aplicación Prueba de golpeteo de martillo de paredes, etc.
Material: agarre Caucho Material: Elemento de antena Tubería de acero inoxidable Material: parte esférica Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico