(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Para Corte de Plástico - Serie TBPN.

Alicates Para Corte de Plástico - Serie TBPN.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Idealmente diseñado para usabilidad de uso general.
· Ideal para desbarbar productos de resina.
· Acabado espejo en la parte de la cuchilla.
[Aplicaciones]
· Para el corte y desbarbado de compuertas de plástico moldeado y modelos de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBPN125
TBPN150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1313365-499190
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

154.55365-5008125

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Idealmente diseñado para uso general Características 2 Ideal para desbarbar productos de resina.
Características 3 Acabado espejo en la parte de la cuchilla Especificaciones Hoja recta Especificación 2 Con la primavera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico