(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Axiales (Tipo L)

Alicates Axiales (Tipo L)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cabezal muy pequeño ideal para espacios más estrechos.
· Dado que la palanca de liberación está en la superficie superior del mango, es fácil de usar sin rebote.
· Óptimo para apilar y sostener 2 paneles planos.
[Aplicaciones]
· Posicionamiento de soldadura de placa, doblado, engarzado, correcciones y otros trabajos de metal de placa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAXL-200

 
Número de Parte
TAXL-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 195
Con o sin resorte NA Máxima fuerza de apriete(kN) 5.8 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 328-7904 Masa(g) 460 Características Cabezal muy pequeño ideal para espacios más estrechos.
Características 2 Dado que la palanca de liberación está en la superficie superior del mango, es fácil de usar sin rebote Características 3 Óptimo para apilar y sostener 2 paneles planos Aplicación Determinación de la ubicación de soldadura de placas, doblado, engarzado, correcciones y otros trabajos de metal de placas
Especificaciones Producto completamente apagado Dureza de la cabeza HRC42~48 Apertura máxima(mm) 18
Ancho de la boca(mm) 24 Profundidad de la boca(mm) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAXL-200 de la serie Alicates Axiales (Tipo L).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico