(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TGPG

Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TGPG
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para el sellado seguro de paneles de cubierta para trabajos de metal en placa y soldadura.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGPG-250

Número de Parte
TGPG-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 266
Con o sin resorte NA Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo(mm) 50
Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 38 Apertura de boca (tubo) Máximo(mmø) 64 Máxima fuerza de apriete(kN) 1.5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 253-5165 Masa(g) 790
Características Ideal para el sellado seguro de paneles de cubierta para trabajos de metal en placa y soldadura Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura Dureza del cuerpo principal HRC35~40
Dureza de la cabeza HRC35~45 Ancho horizontal(mm) 75

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGPG-250 de la serie Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TGPG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico