(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pinzas - de punta larga, moleteadas, empuñadura acolchada, 105

Pinzas - de punta larga, moleteadas, empuñadura acolchada, 105

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga (Merry), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
105-150
105-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501.52.6104-1584115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17523104-1592150

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Adecuado para el desmontaje y montaje de dispositivos electrónicos, con el borde de ataque endurecido por un tratamiento térmico especial. Especificaciones Con la primavera
Especificación 2 Con punta moleteada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico