(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates de punta plana (Merry)

Alicates de punta plana (Merry)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta ha sido mecanizada delgada y plana.
· Incluye un resorte y una cubierta suave.
· Sin punta moleteada.
[Aplicaciones]
· Montaje, desmontaje y procesamiento de cables de plomo de equipos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-08

 
Número de Parte
M-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 110
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 111-1744
Masa(g) 40 Características La punta es plana y delgada. Especificaciones Con la primavera
Espesor de la punta(mm) 4 Punta No serrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-08 de la serie Alicates de punta plana (Merry).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico