(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

(Merry) Alicates de aguja de punta curva y mango largo

(Merry) Alicates de aguja de punta curva y mango largo
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de aguja de punta curva y mango largo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-60

Número de Parte
L-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 111-1515
Masa(g) 110 Características La punta L-50 tiene una curva de 45 ° Especificaciones Con la primavera
Espesor de la punta(mm) 2.5 Punta No serrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-60 de la serie (Merry) Alicates de aguja de punta curva y mango largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico