(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La punta de la cuchilla se calienta con un calentador para cortar y no agrieta los materiales de resina que se rompen fácilmente.
· El agarre tiene una forma especial que no se calienta fácilmente.
· Debido a la temperatura ajustable, el corte se puede seleccionar según el material.
[Aplicaciones]
· Pinzas para corte de compuerta en productos moldeados con resina.
· Se utiliza al cortar materiales fácilmente agrietables, como los que contienen fibra acrílica / de vidrio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HT180DX
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas de calor | Longitud total(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Rendimiento de corte(mm) | φ4 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Trusco Code | 342-9326 | Masa(g) | 310 | Características | La punta de la cuchilla se calienta con un calentador para cortar y no agrieta los materiales de resina que se rompen fácilmente. |
Características 2 | El agarre tiene una forma especial que no se calienta fácilmente | Características 3 | Debido a la temperatura ajustable, el corte se puede elegir según el material. | Aplicación | Pinza para corte de compuerta en productos moldeados de resina |
Especificaciones | Se utiliza al cortar materiales fácilmente agrietables, como los que contienen fibra acrílica / de vidrio. | Temperatura máxima de la pieza de la cuchilla(°C) | 160 | Calentador de repuesto No. | W-19H |
Transformador de pantalla digital (se vende por separado) | HTR100D |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente