(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja recta, 160SF-125

Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja recta, 160SF-125

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas con alto contenido de plástico, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

160SF-125

 
Número de Parte
160SF-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 104-2076 Masa(g) 70 Características Tipo de hoja redonda
Características 2 Con tope para evitar que el resorte se caiga o que la cuchilla muerda Especificaciones Hoja recta Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 160SF-125 de la serie Cortaalambres - corte de plástico con tope, hoja recta, 160SF-125.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico