(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de plástico de alta resistencia (con tapón)

(Merry) Pinzas de plástico de alta resistencia (con tapón)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para cortar resina de gran diámetro.
· Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.
[Aplicaciones]
· Corte de puerta gruesa para moldes de plástico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
99S-150
99S-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de plástico
(mmø)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1508395-6717210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20010395-6733350

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Adecuado para cortar resina de gran diámetro Características 2 Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.
Especificaciones Cuchilla circular Especificación 2 Con la primavera Especificación 3 Se instala un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico