(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - corte de resina, hoja redonda, 66S-150

Cortaalambres - corte de resina, hoja redonda, 66S-150
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas de plástico, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

66S-150

Número de Parte
66S-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 150
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 104-1355 Masa(g) 125 Características Ideal para cortar resina de hasta ø5 mm.
Características 2 Las pinzas de plástico más estándar. Especificaciones Hoja redonda Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 66S-150 de la serie Cortaalambres - corte de resina, hoja redonda, 66S-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico