(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de plástico cónicas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

68S-125

Número de Parte
68S-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 125
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 104-1631 Masa(g) 70 Características Dado que la punta se hace particularmente delgada, puede cortar objetos cómodamente incluso en pequeños espacios
Características 2 Se puede cortar resina de hasta ø2 mm Especificaciones Hoja redonda Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 68S-125 de la serie (Merry) Pinzas de plástico cónicas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico