(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Dado que la parte de la punta es delgada y larga, es ideal para cortar en lugares profundos y estrechos.
[Aplicaciones]
· Cortar cables conductores o componentes electrónicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PC6-130
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas | Longitud total(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 0.5 | Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) | 0.8 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 368-9191 | Masa(g) | 70 |
Características | Como la punta es delgada y larga, es ideal para cortar en lugares profundos y estrechos. | Especificaciones | Con la primavera |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC6-130 de la serie (Feliz) Pinzas de extremo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente