(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El corte es posible utilizando 1/3 de la fuerza convencional con el mecanismo de refuerzo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WA1000F-160
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 160 | Con o sin resorte | Disponible |
Rendimiento de corte de plástico(mmø) | 5 | Tipo de detalles | Para corte de resina |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 368-9255 |
Masa(g) | 180 | Características | El corte es posible utilizando 1/3 de la fuerza convencional con el dispositivo de aumento |
Aplicación | Corte de puerta de moldeo de resina hasta 5 mm. | Especificaciones | Hoja delgada |
Mostrar más | |||
Especificación 2 | Con la primavera | - | - |
Mostrar menos |
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas | Longitud total(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Rendimiento de corte de plástico(mmø) | 5 | Tipo de detalles | Para corte de resina |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 368-9255 | Masa(g) | 180 |
Características | El corte es posible utilizando 1/3 de la fuerza convencional con el dispositivo de aumento | Aplicación | Corte de puerta de moldeo de resina hasta 5 mm. | Especificaciones | Hoja delgada |
Especificación 2 | Con la primavera |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WA1000F-160 de la serie Pinzas compuestas (felices).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente