(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
361HG200
categoria de producto | Pinzas | Modelo | Pinzas | Longitud total(mm) | 219 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | NA | Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) | 2.6 | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 4 |
Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) | Núcleo 2.0X3 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 354-1126 |
Masa(g) | 330 | Características | La punta delgada de la cuchilla es afilada y hace cortes planos | Características 2 | Empuñadura de resina elastomérica que se adapta cómodamente a la mano. |
Características 3 | Hoja delgada |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 361HG200 de la serie Pinzas fuertes Elastómero G, hoja delgada.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente