(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Centro SP de carburo, 60 °, tipo largo, revestimiento ALD

Centro SP de carburo, 60 °, tipo largo, revestimiento ALD
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro y acero inoxidable hasta materiales templados, aluminio y similares en el posicionamiento y achaflanado de brocas.

[Caracteristicas]
· El material de carburo que soporta varios mecanizados es más resistente y la forma está optimizada, reduciendo drásticamente los problemas de rotura.
· La velocidad se puede mejorar y la vida se puede extender.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60LSPC0.5-2CBALD
60LSPC1.0-3-100CBALD
60LSPC1.0-3-150CBALD
60LSPC1.5-4-100CBALD
60LSPC1.5-4-150CBALD
60LSPC2.0-6-100CBALD
60LSPC2.0-6-150CBALD
60LSPC2.5-8CBALD
60LSPC3.0-10CBALD
60LSPC4.0-12CBALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla21000.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo310011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo315011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41001.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41501.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo610021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo615021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo81202.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo1012031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo1215041

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico