(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toglon Sharp SP 60 ° Carburo

Toglon Sharp SP 60 ° Carburo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Causa menos rebabas y menos ruido y proporciona una rugosidad superficial limpia. Permite el chaflán de múltiples diámetros con una sola unidad. El acabado es de la misma calidad, rugosidad superficial brillante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60TG1.2CB
60TG2CB
60TG3CB
60TG4CB
60TG6CB
60TG8CB
60TG10CB
60TG12CB
60TG16CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23401.23.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2340262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3340--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121275--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161680--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico