(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable

Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRC0.5CBLALD
CRC0.75CBLALD
CRC1.5CBLALD
CRC1.25CBLALD
CRC1.75CBLALD
CRC2.0CBLALD
CRC2.5CBLALD
CRC3.0CBLALD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.56505103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.756505.5103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.58608-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.258607.5154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.7510709.5155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52107010-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5127511155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53127512-5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento ALD Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico