(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de centro HSS, tipo A, 60 °, recubrimiento de TiCN

Broca de centro HSS, tipo A, 60 °, recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Una broca de centro con alta nitidez y durabilidad sobresaliente.
· Las brocas de centro de Iwata Tool nunca dejan de evolucionar.
· Además de mejorar la precisión de la desviación, el uso de HSS de cobalto y una forma de herramienta optimizada ofrecen una excelente nitidez y ayudan a prevenir roturas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CD0.5-3TICN

Número de Parte
CD0.5-3TICN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 60 diámetro de la cuchilla(mm) 0.5
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
diámetro del vástago(mm) 3 Dirección de rotación Hoja derecha Longitud total L(mm) 31
Longitud de la hoja(mm) 0.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CD0.5-3TICN de la serie Broca de centro HSS, tipo A, 60 °, recubrimiento de TiCN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico