(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HSS SP Center 90 ° Long Tipo TiCN Revestimiento

HSS SP Center 90 ° Long Tipo TiCN Revestimiento
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión, la velocidad de mecanizado y el rendimiento de costos están equilibrados.
· Herramienta de centrado HSS de nueva forma.
· Larga vida útil con una punta de cuchilla que no se astilla fácilmente.
· El punto de doble ángulo evita el astillado de la punta.
· No se rompe la punta, a diferencia de los taladros centrales convencionales.
· El diseño de alta torsión proporciona una excelente nitidez.
· Rugosidad superficial mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90LSPC0.5-2TICN
90LSPC1.0-3-150TICN
90LSPC1.5-4-100TICN
90LSPC1.5-4-150TICN
90LSPC2.0-6-100TICN
90LSPC2.0-6-150TICN
90LSPC2.0-6-200TICN
90LSPC2.5-8-120TICN
90LSPC2.5-8-200TICN
90LSPC3.0-10-120TICN
90LSPC3.0-10-200TICN
90LSPC4.0-12-150TICN
90LSPC4.0-12-200TICN
90LSPC5.0-16TICN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla21000.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo315011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41001.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo41501.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo610021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo615021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo620021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo81202.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo82002.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo1012031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo1020031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo1215041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo1220041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Doble filo1620051

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico