(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HSS SP Center 90 °

HSS SP Center 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión, la velocidad de mecanizado y el rendimiento de costos están equilibrados.
· Herramienta de centrado HSS de nueva forma.
· Larga vida útil con una punta de cuchilla que no se astilla fácilmente.
· El punto de doble ángulo evita el astillado de la punta.
· No se rompe la punta, a diferencia de los taladros centrales convencionales.
· El diseño de alta torsión proporciona una excelente nitidez.
· Rugosidad superficial mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
90SPC0.3-0.9
90SPC0.4-1.2
90SPC0.5-2
90SPC0.5-2-3
90SPC0.8-3
90SPC0.8-3SE
90SPC1.0-3
90SPC1.0-3SE
90SPC1.5-4
90SPC2.0-6
90SPC2.5-8
90SPC3.0-10
90SPC4.0-12
90SPC5.0-16
90SPC6.0-20
90SPC8.0-25
90SPC9.0-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3Sola cuchilla3400.30.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4Sola cuchilla3400.41.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5Sola cuchilla2400.5--2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5Sola cuchilla3400.5263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8Doble filo3350.8--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8Sola cuchilla3400.8--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Doble filo3351--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Sola cuchilla3401--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Doble filo4401.5--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Doble filo6502--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Doble filo8602.5--1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3Doble filo10703--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo12804--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Doble filo161005--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo201206--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo251408--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Doble filo321609--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico