(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HSS SP Center Recubrimiento de 120 ° TiCN

HSS SP Center Recubrimiento de 120 ° TiCN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La precisión, la velocidad de mecanizado y el rendimiento de costos están equilibrados.
· Herramienta de centrado HSS de nueva forma.
· Larga vida útil con una punta de cuchilla que no se astilla fácilmente.
· El punto de doble ángulo evita el astillado de la punta.
· No se rompe la punta, a diferencia de los taladros centrales convencionales.
· El diseño de alta torsión proporciona una excelente nitidez.
· Rugosidad superficial mejorada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
120SPC0.9TICN
120SPC1.2TICN
120SPC2-3TICN
120SPC2TICN
120SPC3SETICN
120SPC3TICN
120SPC4TICN
120SPC6TICN
120SPC8TICN
120SPC10TICN
120SPC16TICN
120SPC20TICN
120SPC25TICN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9Sola cuchilla3400.92.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2Sola cuchilla3401.23.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla340263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Sola cuchilla240--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Sola cuchilla340--2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Doble filo335--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Doble filo440--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Doble filo650--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Doble filo860--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble filo1070--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Doble filo16100--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Doble filo20120--1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Doble filo25140--1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ambos cuadrados (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Dirección de rotación Hoja derecha

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico