(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca central HSS HG, tipo A, 60 °

Broca central HSS HG, tipo A, 60 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro central de alta calidad para producción en masa.
· Mejora completamente el tiempo de tacto y logra una vida estable.
· Taladro central mejorado para producción en masa.
· Los diámetros pequeños, en particular, alardean la vida varias veces más que los taladros centrales convencionales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDH0.3-0.9
CDH0.4-1.2
CDH0.6-1.8
CDH0.7-2.1
CDH0.8-2.4
CDH0.9-2.7
CDH1.0-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud del pivote
(mm)
Dibujo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.30.90.32.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.20.43.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.80.65.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.10.76.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.40.87.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.70.98.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-1-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ambos cuadrados (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N NA diámetro del vástago(mm) 3 Dirección de rotación Hoja derecha
Longitud total L(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico