(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de pasadores de acero inoxidable

Juego de pasadores de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PT-06
  • PT-10
  • PT-14
  • Descuento por volumen

Hecho de acero inoxidable de alta calidad con propiedad anticorrosión, punta de pinza con acabado de precisión.
[Caracteristicas]
· Altamente resistente al ácido, resistente a la corrosión y duradero sin desgaste de la punta.
· Tipo no magnético adecuado para trabajar con placas de circuitos y dispositivos de precisión, y el agarre seguro es útil en una variedad de situaciones de trabajo. (PT-06)
· El agarre antideslizante garantiza un agarre seguro. (PT-10)
· Un tipo de acción inversa que se debe agarrar para abrir la punta y soltar para sujetar el objeto de forma segura. (PT-14)
· Perfecto para sostener el objeto durante el trabajo y para sostener el objeto durante un largo período de tiempo. (PT-14)
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar en una amplia gama de trabajos, desde sostener micropartes, pasatiempos, trabajos manuales, hasta trabajos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PT-06
PT-10
PT-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de punta Longitud total
(mm)
S / N no magnético Ancho
(mm)
Tamaño de la punta
(㎜)
Perilla de carga
(g)
Peso
(g)
Tipo Punta de precisión acabado Punta con grabado interno Parte de agarre antideslizante procesada Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta curva120Disponible10-13015Tipo de punta fina doblada (tipo J)--Pueden aferrarse firmemente a las cosas en ángulo, por lo que son útiles para una variedad de tareas.
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Recta estándar150-13-35035Tipo largo multipropósito-Se puede usar en una variedad de aplicaciones debido a una fijación fuerte que evita el deslizamiento.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Otro175-126-44Tipo de acción inversa--Como es un tipo de acción inversa, cuando se agarra, la punta se abrirá y, cuando se suelte, se mantendrá firme.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico